Publier vos produits
Uni Security - Extended post
Uni Security - Extended post
    Heras

    Uni Security - Extended post

    Traduit par Google,
    Avec Uni Security, la meilleure sécurité est à la portée de tous. Ce nouveau venu sur le marché néerlandais de la sécurité est le leader du segment des treillis métalliques. Les éléments sont constitués de profilés en U horizontaux brevetés dans lesquels les fils verticaux sont positionnés de manière décentralisée. Cela rend l'escalade de l'extérieur presque impossible. De plus, Uni Security est parfaitement adapté pour une mise à niveau, si nécessaire, avec, par exemple, un câble de détection qui peut être caché de manière invisible dans le profil en U. Avec le choix d'Uni Security, vous avez la garantie d'une certitude pour le présent et pour l'avenir.

    • Fils d'acier verticaux ancrés dans une poutre profilée en U

    • Panneaux de 2510 mm de large avec une hauteur jusqu'à 2430 mm

    • Se combine bien avec les produits d'accès, de contrôle et de détection

    • Pré-galvanisé et enduit de poudre

    • Possibilité de montage en quinconce (±200 mm)

    Spécification
    • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Uni-Security-Extended
    • Famille de produitsLandscaping
    • Groupe de produitsFencing
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-12-17
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2430
    • Largeur (mm)2520
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enPays-Bas
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures
    • Classification IFCObjet
    • Code Uniclass 2015Ss_25_14
    • Description de l'Uniclass 2015Fence systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Welded Wire Fences and Gates
    • Numéro OmniClass23-11 25 19 21
    • Titre OmniClassPanel Fences