Publier vos produits
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant
Portillon de chantier pivotant

    Portillon de chantier pivotant

    L'alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de clôture de chantier standard

    Le portail de chantier Heracles en version simple ou double est l'alternative la plus robuste et la plus sûre au portail de clôture de chantier standard. Ce portail double vantaux entièrement galvanisé est équipé de barres. Les vantaux du portail peuvent pivoter d'environ 180° et les charnières sont réglables en continu. Ils sont ainsi toujours droits, tournent en douceur et laissent aux piétons un espace optimal. La serrure de base avancée complique l'ouverture par effraction du portail. Une pièce métallique, en forme de champignon, s'accroche à la butée de manière à ce que la serrure ne puisse pas être cassée même avec un pied-de-biche. La protection de la serrure par une plaque de recouvrement antivol offre une sécurité supplémentaire. Le cadre est fabriqué à partir de profilés carrés en acier.

    • Le portail de chantier sécurisé n° 1
    • Charnières réglables
    • Disponible avec serrure d'évacuation
    Spécification
    • Une solution efficace pour réguler les personnes

      Les chantiers de construction et autres sites temporaires sont des environnements très dynamiques. Pour réguler les personnes et le trafic, il est important de déployer des portillons d'accès. Le portail de chantier Heracles est une bonne option pour créer un accès simple mais efficace pour le personnel.

      Portillon de secours sur des sites temporaires pour une évacuation rapide

      Pour plus de sécurité, la serrure de base de ce portail peut être équipée d'une serrure d'évacuation ; vous pouvez passer de l'intérieur à l'extérieur, mais pas l'inverse. Cela peut être une option souhaitable en prévision d'une éventuelle calamité, lorsqu'il est vital que les personnes présentes puissent quitter les lieux aussi rapidement que possible. Avec une serrure anti-panique, le portail peut toujours être ouvert de l'intérieur à l'aide d'une poignée ou d'un bouton. Le portillon de secours est toujours équipé d'une plaque de verrouillage d'évacuation, de sorte que la porte ne puisse pas être ouverte de l'extérieur. En option, la porte peut être prolongée par un ferme-porte, de sorte que la porte se ferme automatiquement après son ouverture.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.portillon
    • Famille de produitsSingle swing gates
    • Groupe de produitsClôtures mobiles
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    En rapport
    • Fabriqué enPays-Bas
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clôtures

    Disponibilité de la région

    L'Europe