Publier vos produits
Wiki Speedgate 6x2m
Wiki Speedgate 6x2m
Wiki Speedgate 6x2m
Wiki Speedgate 6x2m

    Wiki Speedgate 6x2m

    Idéal pour les chantiers disposant d’un espace limité

    Le Wiki Speedgate est le portail pliant à grande vitesse de Heras Clôture, spécialement conçu pour les endroits où l’espace est insuffisant pour un portail coulissant. Grâce à sa construction compacte et à sa conception intelligente, le portail s’ouvre et se ferme à une vitesse fulgurante. Cela le rend particulièrement adapté aux lieux très fréquentés et à forte circulation, tels que les chantiers de construction, les centres de distribution et les zones industrielles.

    • Conception compacte
    • Vitesse d’ouverture élevée
    • Installation rapide

    Fiable, même dans des conditions extrêmes

    Le portail est livré entièrement préassemblé et est équipé d’une solution de charnière unique avec un système d’entraînement adapté. Cette combinaison garantit un fonctionnement efficace, même en cas de basse température, sous la neige ou le gel. La conception robuste du portail le rend très fiable.

    Optimisé pour la sécurité et la continuité

    Le Wiki Speedgate est équipé d’un système d’entraînement électromécanique à verrouillage automatique avec serrure magnétique et loquet mécanique. Le portail reste ainsi toujours bien fermé, même en cas de panne de courant. Sa vitesse d’ouverture et de fermeture élevée permet d’optimiser le flux des véhicules sans compromettre la sécurité.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.speed-gate
    • Famille de produitsSpeed Gate
    • Groupe de produitsSpeed Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-06-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)7260
    En rapport
    • Fabriqué enPays-Bas
    • Poids net (Kg)700
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures

    Disponibilité de la région

    L'Europe