Publier vos produits
Tourniquet de chantier
Tourniquet de chantier
Tourniquet de chantier
Tourniquet de chantier
Tourniquet de chantier

    Tourniquet de chantier

    4.8 sur 5 étoiles4.8(6 Avis)

    Le tourniquet mobile Heras est une excellente solution pour contrôler l'accès à votre chantier et laisser entrer et/ou sortir les gens de manière contrôlée. Avec ce tourniquet, vous disposez d'un contrôle maximal sur le flux d'accès. Le tourniquet mobile de Heras est équipé d’un verrouillage électromécanique. Après autorisation, une légère poussée contre l’élément suffit pour entraîner le mouvement pivotant. À la fin du mouvement, l’élément se verrouille à nouveau automatiquement. Le tourniquet est idéal pour des sites temporaires tels que des chantiers et des événements. Avec un tourniquet Heras, vous investissez dans la sécurité et l'apparence de votre propriété.

    • Gestion des accès
    • Solution d'entrée robuste
    • Fiable

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Tourniquet
    • Famille de produitsWelded mesh fences
    • Groupe de produitsAccess control
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-03-01
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2230
    • Largeur (mm)1600
    • Profondeur (mm)1600
    En rapport
    • Conçu enFrance
    • Poids net (Kg)950
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures