Publier vos produits
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
    heroal

    heroal W 72i

    Système de fenêtre en bloc avec vitrage extérieur

    Le système de fenêtre heroal W 72 i allie organisation architectonique et largeurs visibles filigranes. heroal W 72 i offre une transparence maximale, une isolation thermique et un design élégant sans battants ni parcloses visibles. Le système de blocfenêtre est très polyvalent, notamment en tant qu'élément inséré à la façade. L'association de ferrures de systèmes invisibles apporte à l'ensemble un design élégant.

    Système de bloc-fenêtre avec vitrage intérieur

    heroal W 72 avec un vitrage intérieur classique offre tous les avantages architectoniques d'un système bloc- fenêtre. Cette variante système heroal séduit par son design filigrane et ses largeurs visibles réduites et un vantail dissimulé ; elle garantit de larges surfaces vitrées et donc une transparence maximale. Le système bloc-fenêtre heroal W 72 i est spécialement adapté pour l'utilisation avec le système de façade heroal C 50. En outre, cette construction filigrane peut aussi être utilisée en tant qu'élément de fenêtre classique dans les bâtiments à utilisation privée ou commerciale. Associé à des ferrures dissimulées, ce système en aluminium composite durable et intemporel revalorise tous les types d'immobilier.

    Spécification
    • Dimensions et caractéristiques du système

      » Profondeur de montage : cadre / croisillons 72 mm, vantail 76,5 mm (vitrage extérieur)
      » Largeur visibles : cadre 70–120 mm, croisillons 114–244 mm, vantail dissimulé (vitrage extérieur)
      » Profondeur de montage : cadre / croisillons 72 mm, vantail 79 mm (vitrage intérieur)
      » Largeur visibles : cadre 70–120 mm, croisillons 114–244 mm, vantail dissimulé (vitrage intérieur)
      » Largeur visible minimale combinée : 81 mm
      » Épaisseur de verre/garniture max. : cadre 52 mm, vantail 47 mm
      » Poids max. du vantail : 150 kg
      » Hauteur de vantail max. : 2 400 mm
      » Système de profilé à trois chambres à haute capacité d'isolation thermique
      » Isolation thermique : Uf [87] ≥ 1,5 W/m²K (vitrage extérieur)
      » Isolation thermique : Uf [87] ≥ 1,7 W/m²K (vitrage intérieur)
      » Ajustement à la valeur U par structure de zone d’isolation modulaire
      » Perméabilité à l'air : 4
      » Étanchéité à la pluie battante : 9A
      » Résistance au vent : C5/B5
      » Classes d'isolation acoustique : 1–5
      » Protection anti-effraction : RC 2

      Variantes d’agencement et conception
      » Largeurs homogènes et en filigrane conçues spécialement pour l'utilisation dans les systèmes de façades heroal C 50
      » Choix de vantaux également pour les systèmes de ferrures en plastique
      » Système de porte compatible avec le système : heroal D 72
      » Profil compatible avec le système de fenêtre heroal W 72 CW et le système de façades heroal C 50
      » Agencement de couleurs grâce au procédé haut de gamme de revêtement par poudre hwr heroal

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_W_72i
    • Famille de produitsWindow systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-01-21
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2800
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)72
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe