Publier vos produits
heroal W 77i
heroal W 77i
    heroal

    heroal W 77i

    Système de fenêtres en bloc pour une transparence maximale

    Le système de fenêtres en bloc heroal W 77 i combine un design mince et une transparence maximale à une isolation thermique optimale. Des largeurs visibles étroites sans ouvrants visibles et des valeurs d’isolation thermique de Uf 1,0 W/m²K (coupe standard) répondent aux exigences architecturales et énergétiques les plus élevées. La construction en filigrane est idéale pour une utilisation dans la construction de logement ou d’immeuble. La combinaison avec les ferrures du système couvertes heroal WF 100 i donne un design élégant.

    Le système composite aluminium durable est disponible avec vitrage intérieur classique et peut également être utilisé comme élément d’insertion de façade.

    Spécification
    • System dimensions and features

      » Design depths: Frame/glazing bars 77 mm, sash 84 mm
      » Face widths: Frame 70–120 mm, glazing bars 114-194 mm, sash hidden
      » Minimum, combined face width: 81 mm
      » Max. glass/filling strength: Frame 54 mm, sash 64 mm
      » Max. sash weight: 130 kg
      » Max. sash height: 2,400 mm
      » Highly thermally insulated 3-chamber aluminium composite system
      » Thermal insulation: Uf [101] = 1.0 W/m2K
      » U value adjustment through modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Driving rain tightness: 9A
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing categories: 1–4
      » Burglary resistance: RC 2

      Configuration options and design

      » System security using exposed (heroal WF 100) and concealed (heroal WF 100 i) heroal aluminum sliding bar fittings
      » Narrow face widths specially designed for use in façade system heroal C 50 
      » Sash range also for plastic fitting systems
      » System-compatible with window system heroal W 77 and façade system heroal C 50
      » Colour scheme in high-quality heroal hwr powder coating

    Spécifications techniques
    • Réference unique.heroal_W_77i
    • Famille de produitsWindow systems
    • Groupe de produitsheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2019-09-25
    • Numéro d'édition2
    • Hauteur (mm)2400
    • Largeur (mm)1400
    • Profondeur (mm)77
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à guillotine simple
    • Classification IFCFenêtre
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_95
    • Description de l'Uniclass 2015Window systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 00
    • Titre OmniClassWindows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows

    Disponibilité de la région

    L'Europe