Nous utilisons des cookies pour fournir nos services

En utilisant nos services, vous acceptez notre utilisation des cookies

;

heroal C 50

No d'article: heroal_C_50
Fabricant: heroal
Famille de produits: Curtain wall systems
Groupe de produits: heroal curtain wall system
Date de publication: 2018-12-14
Numéro d'édition: 1
Type: Objet (objet simple)
Télécharger (2)

Systèmes de façade heroal C 50
Des solutions optimales pour chaque exigence

Les systèmes de façade heroal C 50 représentent la solution idéale pour les architectes, les concepteurs et les installateurs. Des composantes de système variables offrent de nombreux avantages et atouts, tels qu'une grande élégance et une conception fonctionnelle et éprouvée. La base des systèmes de façade heroal C 50 est leur construction extrêmement homogène.

Des systèmes à haute efficacité énergétique (heroal C 50) à la variante certifiée maison passive (heroal C 50 PH) pour les exigences extrêmes en passant par les solutions de façade à haute isolation thermique (heroal C 50 HI), heroal offre avec ses systèmes de façade C 50 des solutions innovantes permettant de réaliser des enveloppes de bâtiment adaptées à toutes les exigences.

Dimensions et caractéristiques du système

» Largeur visible : 50 mm
» Profondeur du profilé de montant : 28 – 260 mm
» Profondeur du profilé de traverse : 6 – 215 mm
» Épaisseur du verre/panneau : 8 – 68 mm
» Poids des panneaux max. : 800 kg
» Isolation thermique : Uf ≥ 0,78 – 1,7 W/m2K
» Résistance à l'effraction : jusqu’à la classe de résistance 3
» Résistance au vent : 2 kN/m2 (charge adm.), 3 kN/m2 (charge aug.)
» Étanchéité à la pluie battante : RE 1200
» Perméabilité à l’air : AE
» Résistance aux chocs : I5/E5
» Isolation phonique : jusqu'à 49 dB


Variantes d'agencement et conception

» Façade montant-traverse, traverse-traverse ou montant-montant
» Plan droit ou polygonal
» Également utilisables comme toits lumineux, toitures ou vérandas pour certaines sections
» Possibilité d'intégrer toutes les séries de portes et de fenêtres heroal, ainsi que les fenêtres de toiture heroal
» Nombreuses variantes de profilés de recouvrement et de pression
» Agencement de couleurs grâce au procédé haut de gamme de revêtement par poudre hwr heroal


Materiau principal: Aluminium
Materiau secondaire: Glass
Créé en: Germany
Fabriqué en: Germany

Catégorie de BIMobject: Walls - Curtain Walls
Classification IFC: Curtain Wall
Nom UNSPSC: Glass curtainwalling
Code UNSPSC: 30151806
Uniclass 1.4 Code: JH11
Uniclass 1.4 Description: Curtain walling
Uniclass 2.0 Code: SS-25-10-20
Uniclass 2.0 Description: Curtain Walling Systems
Uniclass 2015 Code: Ss_25_10_20
Uniclass 2015 Description: Curtain walling systems
NBS Reference Code: 25-10-20
NBS Reference Description: Curtain Walling Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 44 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Glazed Aluminum Curtain Walls
Numéro OmniClass: 23-13 33 27 11
Titre OmniClass: Curtain Walls
CSI UniFormat II Code: B2010
CSI UniFormat II Title: Exterior Walls
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
Walls - Curtain Walls

Nom Valeur
Frame Material Aluminium
Infill Panel Thickness 8 mm — 68 mm
Material Aluminium, Glas
Width 50

Tous les objets BIM sont des produits réels de fabricants réels confirmés et approuvés