Publier vos produits
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall
    Aluprof

    MB-SR50N Mullion-Transom Curtain Wall

    4.5 sur 5 étoiles4.5(8 Avis)
    Traduit par Google,

    Le système de meneau-traverse MB-SR50N a été conçu pour fabriquer des murs-rideaux légers, des toits, des lucarnes et d'autres structures spatiales. Sur les tendances actuelles de l'architecture, il permet d'aligner les profils des meneaux et des traverses sur le côté intérieur de la façade, obtenant ainsi des variantes d'aspect différent. Ce système constitue la base d'une variante à isolation thermique renforcée : MB-SR50N HI+, et d'autres solutions de protection incendie, et est également lié aux structures de différents types de fenêtres telles que les fenêtres oscillo-battantes, les fenêtres de toit et les fenêtres de façade. fenêtres intégrées. En ce qui concerne les structures en verre et en aluminium, avec cette riche variété de solutions basées sur la façade MB-SR50N, les architectes et les designers peuvent désormais concrétiser leurs visions les plus audacieuses.

    CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES :

    • joints d'angle permettant la mise en forme libre des structures en aluminium
    • poteaux et poutres avec des bords "tranchants" permettant la construction de structures de support de mur-rideau avec l'apparence d'une ferme uniforme
    • variétés de murs-rideaux esthétiques et un certain nombre de profils de revêtement de différentes formes offrant de multiples apparences de murs-rideaux
    • un large choix d'ouvrants de murs-rideaux : fenêtres et portes de différents types, y compris les fenêtres de toit
    et fenêtres intégrées au mur-rideau, ainsi que des fenêtres à ouverture oscillo-battante et parallèle MB-SR50N OW
    • une large gamme de vitrages ainsi que la disponibilité d'isolants et d'accessoires permettant un haut niveau d'isolation thermique des murs-rideaux
    • la possibilité de cintrer les profils et de créer des structures incurvées

    Spécification
    • PERFORMANCE

      • Air Permeability: AE 1200, EN 12152
      • Watertightness: RE 1200, EN 12154
      • Windload resistance: 2,4 kN/m2, EN 13116
      • Impact resistance: I5/E5, EN 14019
      • Thermal insulation (Uf): od 0,7 W/(m2K)


    Spécifications techniques
    • Réference unique.MB-SR50N_mullion_transom_curtain_wall
    • Famille de produitsFaçade systems
    • Groupe de produitsMB-SR50N Mullion-transom curtain walls
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2018-04-11
    • Numéro d'édition2
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enPologne
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieMurs - Mur rideau
    • Classification IFCMur Rideau
    • Nom UNSPSCGlass curtainwalling
    • Code UNSPSC30151806
    • Code Uniclass 2015Ss_25_10_20
    • Description de l'Uniclass 2015Curtain walling systems
    • Code CSI MasterFormat 201408 44 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Glazed Aluminum Curtain Walls
    • Numéro OmniClass23-13 33 27 11
    • Titre OmniClassCurtain Walls