Publier vos produits
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier

    Traduit par Google,

    Fabriqué en Europe
    contact : support@hesco.com

    MIL 10B CL
    Les barrières défensives originales remplies de terre

    Sa conception innovante inégalée a protégé le personnel, les véhicules, l'équipement, les installations et d'autres actifs critiques pour les gouvernements, les opérations militaires et humanitaires et civiles pendant plus de deux décennies.

    MIL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR :

    • MURS DÉFENSIFS
    • BASES D'OPÉRATION AVANCÉES
    • BUNKERS D'HÉBERGEMENT
    • SÉCURITÉ DU PÉRIMÈTRE
    • PROTECTION CONTRE LE SOUFFLE ET BALISTIQUE
    • CENTRES DE COMMANDE ET DE CONTRÔLE
    • TERRAINS D'ENTRAÎNEMENT ET MAISONS DE TIR
    • COMPOSES MILITAIRES
    • STOCKAGE DE MUNITIONS
    • TRAVERSES EXPLOSIVES
    • POINTS DE CONTRÔLE DU VÉHICULE
    • ATTÉNUATION DES VÉHICULES HOSTILES
    Spécification
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hesco-mil-10b-cl
    • Famille de produitsHESCO
    • Groupe de produitsMIL Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures