Publier vos produits
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 2 Earth Filled Defensive Barrier

    Traduit par Google,

    Norme MIL 2

    Les barrières défensives d'origine remplies de terre

    Sa conception innovante et sans équivalent a protégé le personnel, les véhicules, les équipements, les installations et autres biens essentiels des gouvernements, des forces armées et des opérations humanitaires et civiles pendant plus de deux décennies.

    MIL PEUT ÊTRE UTILISÉ POUR :

    • MURS DÉFENSIFS
    • BASES OPÉRATIONNELLES AVANCÉES
    • BUNKERS D'HÉBERGEMENT
    • SÉCURITÉ PÉRIMÉTRIQUE
    • PROTECTION CONTRE LES EXPLOSIONS ET LES BALISES
    • CENTRES DE COMMANDEMENT ET DE CONTRÔLE
    • TERRAINS D'ENTRAÎNEMENT ET SALLES DE TIR
    • COMPLEXES MILITAIRES
    • STOCKAGE DE MUNITIONS
    • TRAVERSES EXPLOSIVES
    • POINTS DE CONTRÔLE DES VÉHICULES
    • MESURES D'ATTÉNUATION DES VÉHICULES HOSTILES
    Spécification
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.hesco-mil-2
    • Famille de produitsHESCO
    • Groupe de produitsMIL Units
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-04
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Conçu enRoyaume-Uni
    • Fabriqué enPologne
    Classification
    • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Clotures