Publier vos produits
Garniture pour porte intérieure et coupe-feu HEWI, 111R11-230
Garniture pour porte intérieure et coupe-feu HEWI, 111R11-230
Garniture pour porte intérieure et coupe-feu HEWI, 111R11-230
    HEWI

    Garniture pour porte intérieure et coupe-feu HEWI, 111R11-230

    Garniture pour porte intérieure et coupe-feu en technique R avec rosaces selon la norme DIN 18255 et EN 1906 en polyamide, surface hautement brillante, se composant de : Béquille de porte modèle 111.23R forme en U en polyamide avec cœur d'acier sur toute la longueur jusqu'aux extrémités, teintée dans la masse, diamètre 23 mm, avec embout de guidage et rainure crantée, montage par simple encliquetage des béquilles de porte dans les pièces de support prémontées sur la porte. L'encliquetage peut à nouveau être débloqué à l'aide d'une clé de décondamnation. La béquille est conforme aux prescriptions des normes EN 179 et DIN 18040. Rosaces: modèle 305.23... et 306.23FS, support de rosace en combinaison plastique-acier, utilisable à gauche et à droite selon DIN. Montage des béquilles de porte par serrage avec verrouillage complet à encliquetage automatique et point d'appui de 5 mm comme palier lisse ne nécessitant aucun entretien avec zone de compensation élastique et un second roulement dans le col de poignée. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec combinaison de vis et de vis à douille M4 et tenons de maintien encastrés dans le battant de la porte. Cache de rosace, rond, en polyamide teinté dans la masse, diamètre 55 mm, 10,5 mm de haut, plat, 1,5 mm d'épaisseur de paroi. Conçu et homologué pour les bâtiments publics, Catégorie d'utilisation conforme à la norme EN 1906 - classe 4 Garniture avec tige carrée 9 mm, conforme à la norme DIN 18273 Catégorie d'utilisation : classe 4 Stabilité: Classe 7 Masse de la porte : aucune classification fixée Résistance au feu: Classe D1 Sécurité : classe 1 Résistance à la corrosion: Classe 5 Sécurité anti-effraction: Classe 0 Version : U Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.111R11-230
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsFunctional fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Description de l'Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors