Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 162-20-10060
Ensemble brosse WC HEWI, 162-20-10060
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 162-20-10060

    Ensemble de brosse pour WC système 162 - ensemble de brosse pour WC composé d'un support, d'un pot de brosse pour WC et d'une brosse pour WC - remplacement de la tête de brosse grâce à la fixation à baïonnette - pot intérieur amovible pour le nettoyage - en métal thermolaqué dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé mat profond) - diamètre 89 mm, 440 mm de hauteur, 106 mm de profondeur - pour le montage mural, fixation cachée - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-20-10060
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)440
    • Largeur (mm)89
    • Profondeur (mm)106
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires de toilettes
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units