Publier vos produits
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 477-06-60005
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 477-06-60005
Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 477-06-60005
    HEWI

    Distributeur d'essuie-mains en papier HEWI, 477-06-60005

    4.9 sur 5 étoiles4.9(7 Avis)
    Distributeur d'essuie-mains papier de la série 477 - bac rectangulaire avec ouverture bordée - pour essuie-mains papier courants, contenance env. 450 essuie-mains papier - ouverture de distribution ergonomique - verrouillable, facile à remplir - pour montage mural - 310 mm de large, 459 mm de haut, 160 mm de profondeur - bac en polyamide blanc translucide de haute qualité - ouverture bordée en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06-60005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)459
    • Largeur (mm)310
    • Profondeur (mm)160
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS