Publier vos produits
Support pour recharge papier WC HEWI, 162-21-300XA
Support pour recharge papier WC HEWI, 162-21-300XA
Support pour recharge papier WC HEWI, 162-21-300XA
Support pour recharge papier WC HEWI, 162-21-300XA
    HEWI

    Support pour recharge papier WC HEWI, 162-21-300XA

    Distributeur papier de réserve Système 162 - distributeur papier de réserve cylindrique - en acier inoxydable brossée mate - longueur 122 mm, diamètre 15 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-21-300XA
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)18
    • Profondeur (mm)122
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010554
    • Nom ETIMSpare toilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS