Publier vos produits
Porte-serviette HEWI, 162-30-20140
Porte-serviette HEWI, 162-30-20140
Porte-serviette HEWI, 162-30-20140
    HEWI

    Porte-serviette HEWI, 162-30-20140

    Porte-serviettes de bain Système 162 - porte-serviettes en tubes ensemble dans une mitre - en acier inoxydable de haute qualité, chromé - entraxe 800 mm, profondeur 75 mm, diamètre 18 mm - pour montage mural, fixation cachée - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.162-30-20140
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTowel rails, Bath towel rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)18
    • Largeur (mm)818
    • Profondeur (mm)75
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010551
    • Nom ETIMTowel holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-31 25 25
    • Titre OmniClassTowel Bars