Publier vos produits
Tablette HEWI, 477-03-100
Tablette HEWI, 477-03-100
Tablette HEWI, 477-03-100
Tablette HEWI, 477-03-100
    HEWI

    Tablette HEWI, 477-03-100

    Tablette de la série 477 - tablette à rebord périphérique - verrouillage antivol - 600 mm de large, 26 mm de haut et 140 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, disponible en couleurs HEWI 24 (orange pur), 33 (rouge rubis), 55 (bleu aqua), 74 (vert pomme), 84 (umbre), 86 (sable), 95 (gris souris), 97 (gris clair), 98 (blanc de sécurité), 99 (blanc pur) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-03-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShelves, Shower baskets
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)26
    • Largeur (mm)600
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011163
    • Nom ETIMShelf
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS