Publier vos produits
Gobelet à fond plat, 477-04-020
Gobelet à fond plat, 477-04-020
Gobelet à fond plat, 477-04-020
    HEWI

    Gobelet à fond plat, 477-04-020

    Gobelet de la série 477 à fond plat - gobelet rond avec fond plat - pour pose libre ou à combiner avec le support (477.00.100) - 80 mm de haut et 73 mm de diamètre - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-04-020
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTumbler/ Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)73
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010146
    • Nom ETIMGlass/toothbrush holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS