Publier vos produits
Gobelet HEWI à fond plat
Gobelet HEWI à fond plat
Gobelet HEWI à fond plat
    HEWI

    Gobelet HEWI à fond plat

    Gobelet de la série 477 à fond plat - gobelet rond avec fond plat - pour pose libre ou à combiner avec le support (477.00.100) - 80 mm de haut et 73 mm de diamètre - en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-04B020
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsTumbler/ Holder
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)80
    • Largeur (mm)73
    • Profondeur (mm)73
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010146
    • Nom ETIMGlass/toothbrush holder
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units