Publier vos produits
Rideau de douche active+, 2000 mm x 2000 mm, blanc uni, 802-34-V0230
Rideau de douche active+, 2000 mm x 2000 mm, blanc uni, 802-34-V0230
Rideau de douche active+, 2000 mm x 2000 mm, blanc uni, 802-34-V0230
    HEWI

    Rideau de douche active+, 2000 mm x 2000 mm, blanc uni, 802-34-V0230

    2.5 sur 5 étoiles2.5(16 Avis)
    Rideau de douche - avec ourlets sur les côtés et oeillets en inox - décor : blanc uni - avec bas inox et haut avec oeillets en inox serti pour anneaux à rideaux HEWI - lavable à 40°C et désinfection à 60°C - étanche aux projections d'eau - antistatique - traité fongicide et anti bactérien - avec une finition antimicrobienne à base d'argent - largeur de rideau 2000 mm, hauteur de rideau 2000 mm - avec 14 oeillets - 100% Trevira CS, difficilement inflammable d'après DIN 4102/B1
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-34-V0230
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)2000
    • Largeur (mm)2000
    • Profondeur (mm)4
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010492
    • Nom ETIMShower curtain
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains