Publier vos produits
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-10198
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-10198
Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-10198
    HEWI

    Poubelle hygiéne HEWI, contenance env. 6 litres, 477-05-10198

    Poubelle hygiénique de la Série 477 - récipient de forme rectangulaire avec grands arrondis et couvercle rabattable - contenance env. 6 l - porte-sachet, invisible intégré - la poubelle est amovible - le couvercle s'ouvre facilement d'une légère pression du genou ou de la main - avec étiquette autocollante expliquant la manipulation à l’aide du genou - uniquement pour montage mural - hauteur 310 mm et profondeur 198 mm et largeur 161 mm - corps et support mural en polyamide brillant dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - couvercle en polyamide brillant selon le nuancier HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05-10198
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)310
    • Largeur (mm)161
    • Profondeur (mm)198
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units