Publier vos produits
Poubelle active+, 477-05D100
Poubelle active+, 477-05D100
Poubelle active+, 477-05D100
    HEWI

    Poubelle active+, 477-05D100

    Poubelle de la série 477 - bac cylindrique à couvercle basculant - le bac est amovible - le couvercle s'ouvre facilement d'une légère pression du genou ou de la main contre la cuve - bac intégré pour sachets à serviettes hygiéniques courants - avec étiquette autocollante expliquant le mode de fonctionnement - uniquement pour montage mural - contenance env. 6 litres - hauteur 330 mm, profondeur 210 mm, diamètre 180 mm - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-05D100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWaste bin
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)330
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)210
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_50_07_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary towel disposal bins
    • Code CSI MasterFormat 201401 74 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Cleaning and Waste Management
    • Numéro OmniClass23-21 43 23
    • Titre OmniClassSanitary Waste Receptacles