Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI, 477-06-10199
Distributeur de savon liquide HEWI, 477-06-10199
Distributeur de savon liquide HEWI, 477-06-10199
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI, 477-06-10199

    Distributeur de savon liquide de la série 477 - boîtier de forme rectangulaire avec de grands arrondis - pour savon liquide du commerce - avec réservoir intérieur à recharger, capacité 600 ml - Conteneur intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - avec levier pour la distribution manuelle du savon - protection contre un mauvais usage par verrouillage - 134 mm de large, 278 mm de haut et 106 mm de profondeur - pour le montage mural - corps et levier en polyamide brillant dans la couleur HEWI 99 (blanc pur) - cadre en polyamide brillant selon le nuancier HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - Convient pour le savon liquide d'une viscosité de 1 500 à 4 000 mPa-s - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06-10199
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)299
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers