Publier vos produits
Distributeur de savon-mousse électronique SENSORIC, 477-06-10399
Distributeur de savon-mousse électronique SENSORIC, 477-06-10399
Distributeur de savon-mousse électronique SENSORIC, 477-06-10399
    HEWI

    Distributeur de savon-mousse électronique SENSORIC, 477-06-10399

    Distributeur de savon-mousse électronique de la série 477 - boîtier de forme rectangulaire avec de grands arrondis - convient pour les savons-mousses courants - avec conteneur intérieur à remplissage libre, quantité de remplissage 500 ml - récipient intérieur amovible pour le nettoyage - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - distribution de savon mousse sans contact - autocollant fourni pour identifier le distributeur (si nécessaire, pour distinguer les distributeurs de savon, de savon mousse et de désinfectant) - éclairage de la zone de sortie lors de l'activation du capteur (lumière bleue) - avec indicateur pour le remplacement des piles - protection contre un mauvais usage par verrouillage - ne nécessite aucun entretien - 134 mm de large, 278 mm de haut et 106 mm de profondeur - pour le montage mural - corps en polyamide brillant dans la couleur HEWI 99 (blanc pur) - cadre / ouverture de sortie en polyamide brillant selon le nuancier HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - piles ( AA 1,5 V / 4 pièces) non comprises - marquage CE conformément à la directive CEM 2014/30/UE - Convient pour le savon mousse d'une viscosité de 1 à 5 mPa-s - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06-10399
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)282
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers