Publier vos produits
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 60 litres, 900-05-00360
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 60 litres, 900-05-00360
Poubelle à papier HEWI, contenance env. 60 litres, 900-05-00360
    HEWI

    Poubelle à papier HEWI, contenance env. 60 litres, 900-05-00360

    Poubelle à papier de la Système 900 - corps de base angulaire - sert de poubelle pour serviettes en papier usagées - capacité d'environ 60 l - support de sac intégré invisible avec fonction d'extraction pour accrocher et retirer facilement le sac - 340 mm de large, 621 mm de haut et 263 mm de profondeur - pour montage mural ou pour pose libre - en acier inoxydable de qualité supérieure, peinture par poudrage dans les couleurs HEWI DX (blanc mat profond), DC (noir mat profond) et SC (gris foncé nacré mat profond) - matériel de fixation inoxydable HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.900-05-00360
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)621
    • Largeur (mm)340
    • Profondeur (mm)263
    En rapport
    • Matériel principalRevêtements en poudre
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Poubelles
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011189
    • Nom ETIMGarbage bucket
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 19 11
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers