Publier vos produits
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 477-06-750
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 477-06-750
Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 477-06-750
    HEWI

    Distributeur de sacs hygiéniques HEWI, 477-06-750

    Distributeur de sachets hygiéniques de la Série 477 - corps de base cubique avec des rayons doux - rectiligne et fonctionnel, réalisé dans un langage des formes clair et géométrique - utilisé pour la réception et le déchargement des sacs en plastique standard d'hygiène - pour montage mural - 143 mm de large, 103 mm de haut et 27 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, dans les couleurs HEWI - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06-750
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)103
    • Largeur (mm)143
    • Profondeur (mm)27
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC012353
    • Nom ETIMAccessories bathroom accessories
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 27
    • Titre OmniClassSanitary Goods Dispensers
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS