Publier vos produits
Distributeur de savon liquide HEWI, Edition mate, 477-06B10005
Distributeur de savon liquide HEWI, Edition mate, 477-06B10005
Distributeur de savon liquide HEWI, Edition mate, 477-06B10005
    HEWI

    Distributeur de savon liquide HEWI, Edition mate, 477-06B10005

    Distributeur de savon liquide de la série 477 - récipient cylindrique et support mural en forme d'anneau - pour savon liquide du commerce - poussoir à l'avant du distributeur actionnement possible d'une seul main - dosage du savon par un grande bouton poussoir à l'avant du distributeur - le récipient est amovible - protection antivol grâce aux vis cachées - couvercle du récipient verrouillable - socle mural dissimulant les percements à commander séparément (477.06BE04) - largeur 76 mm, hauteur 214 mm, profondeur 119 mm, diamètre du récipient 76 mm, contenance 500 ml - socle mural et fixation en polyamide mat de haute qualité dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - bouton poussoir en polyamide de haute qualité, disponible en couleur HEWI 92 (gris anthracite) - récipient et couvercle en synthétique transparent blanc mat - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06B10005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)214
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)119
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers