Publier vos produits
Distributeur de savon liquide active+, 477-06D10005
Distributeur de savon liquide active+, 477-06D10005
Distributeur de savon liquide active+, 477-06D10005
    HEWI

    Distributeur de savon liquide active+, 477-06D10005

    Distributeur de savon liquide de la série 477 - récipient cylindrique et support mural en forme d'anneau - pour savon liquide du commerce - poussoir à l'avant du distributeur actionnement possible d'une seul main - dosage du savon par un grande bouton poussoir à l'avant du distributeur - le récipient est amovible - protection antivol grâce aux vis cachées - couvercle du récipient verrouillable - socle mural dissimulant les percements à commander séparément (477.06DE04) - largeur 76 mm, hauteur 214 mm, profondeur 119 mm, diamètre du récipient 76 mm, contenance 500 ml - socle mural et fixation en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - bouton poussoir en polyamide de haute qualité, disponible en couleur HEWI 92 (gris anthracite) - récipient et couvercle en synthétique transparent blanc mat. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-06D10005
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsSoap dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)214
    • Largeur (mm)76
    • Profondeur (mm)119
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010549
    • Nom ETIMSoap dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_81
    • Description de l'Uniclass 2015Soap dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 25 29 13
    • Titre OmniClassHand Soap Dispensers