Publier vos produits
Brosse WC HEWI, 477-20-010
Brosse WC HEWI, 477-20-010
Brosse WC HEWI, 477-20-010
    HEWI

    Brosse WC HEWI, 477-20-010

    Brosse WC de la série 477 - manche de brosse à tête interchangeable par fixation à baïonnette - remplacement de la tête de la brosse par fixation à baïonnette - longueur 460 mm - manche de brosse en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-20-010
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)453
    • Largeur (mm)81
    • Profondeur (mm)81
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC011192
    • Nom ETIMLavatory brush for set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units