Publier vos produits
Distributeur papier WC HEWI, 477-21-100
Distributeur papier WC HEWI, 477-21-100
Distributeur papier WC HEWI, 477-21-100
    HEWI

    Distributeur papier WC HEWI, 477-21-100

    Distributeur de papier WC de la série 477 - support en U coudé à angle droit - protection antivol grâce aux vis cachées - largeur 160 mm, hauteur 120 mm, diamètre de la tige 21 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.477-21-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet roll holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)120
    • Largeur (mm)160
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS