Publier vos produits
Poignée HEWI, 550-33GKLT
Poignée HEWI, 550-33GKLT
Poignée HEWI, 550-33GKLT
    HEWI

    Poignée HEWI, 550-33GKLT

    4.6 sur 5 étoiles4.6(10 Avis)
    Poignée de tirage système 111 en polyamide colorée, diamètre 33 mm, fixation simple et fixation double sur les portes en verre, bois, plastique et métal (profilé aluminium 1-3 chambres, profilé acier à 1 chambre). résistance charge alternateur de 100 kg pour le pour le portes en bois et l'métal, charge alternante de 50 kg pour le le portes PVC, avec 2 points de fixation, montage non intégrée dans la serrure ou intégrée dans la serrure, et par le la serrure. Poignée de angle effectuée dans une forme courbée, avec raccordement droit, installation préparé pour porte pleines avec BA5.0 pour les portes à cadre, la poignée est conforme aux directives de la caisse fédérale allemande de prévention contre les accidents (BUK) - Distance de sécurité par rapport à l'arête de fermeture 25 mm. entraxe 300 mm
    Spécifications techniques
    • Réference unique.550-33GKLT
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsDoor fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)333
    • Largeur (mm)145
    • Profondeur (mm)85
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Description de l'Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories