Publier vos produits
Barre anti-panique conforme à la norme EN 1125, PS160XA20
Barre anti-panique conforme à la norme EN 1125, PS160XA20
Barre anti-panique conforme à la norme EN 1125, PS160XA20
    HEWI

    Barre anti-panique conforme à la norme EN 1125, PS160XA20

    3.1 sur 5 étoiles3.1(7 Avis)
    Barre anti-panique système 162 pour équiper les portes des issues de secours - homologation selon EN 1125 uniquement en combinaison avec des serrures certifiées avec marquage CE. Homologué pour les portes coupe-feu et pare-fumées selon le listage dans le certificat de surveillance des chantiers du fabricant de porte dans le cadre des normes DIN 18273, DIN 4102, DIN 1634, pour portes à un ou deux battants dans les issues de secours et d'évacuation (battant fixe ou battant fixe et battant mobile). Zone de préhension en acier inoxydable de 25 mm de diamètre avec poignée tubulaire en acier inox de 30 mm de diamètre. Poignée tubulaire comme zone de préhension unilatérale, donc visualisation claire du point de pression optimal du côté de la serrure. Combinaison avec les tubes en acier inoxydable télescopiques. Saillie en fonction de l'angle d'actionnement du fouillot, mais au min. selon la norme DIN 1125, classification 2 : <= 100 mm. Distances de fixation 761 - 860 mm, 861 - 1010 mm, 1011 - 1160 mm, 1161 - 1300 mm, 1301 - 1440 mm et 1441 - 1580 mm. Distance de fixation variable : barre d'actionnement courte (distance de fixation > 761 mm), indiquer la mesure exacte demandée par le client. À utiliser sur des portes à vantail en bois ou en acier et sur des portes à cadre tubulaire, à partir d'une dimension de broche de 35 mm (en fonction du profil) comme porte à un ou deux battants. Raccord à vis caché et protégé contre le desserrage avec vis filetée M5. Unité d'entraînement et butée avec cache, largeur de la rosace 27,7 mm, largeur de l'unité d'entraînement 45 mm, pas de blocage grâce aux surfaces en biais du cache de l'entraînement du côté de la fermeture et au positionnement de la barre de préhension sur le côté intérieur de l'entraînement. Surface brossée mate. Vous trouverez des informations sur la classification de la barre anti-panique selon EN 1125 dans les certificats des fabricants de serrures respectifs.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.PS160XA20
    • Famille de produitsHardware
    • Groupe de produitsFunctional fittings
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-12-19
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Quincaillerie de porte
    • Classification IFCPorte
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Pr_30_36_59_25
    • Description de l'Uniclass 2015Door lever handle sets
    • Code CSI MasterFormat 201408 06 71
    • Titre CSI MasterFormat 2014Door Hardware Schedule
    • Numéro OmniClass23-17 11 11 25
    • Titre OmniClassDoor Accessories
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors