Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 801-20-100
Ensemble brosse WC HEWI, 801-20-100
Ensemble brosse WC HEWI, 801-20-100
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 801-20-100

    Ensemble brosse WC de la série 801 - manche de brosse allongé avec poignée ergonomique et tête de brosse en polyamide de couleur noire - pot de forme conique à large ouverture - remplacement de la tête de la brosse par fixation à baïonnette - la brosse vient automatiquement se loger au centre du pot et se tient droite d'elle-même - avec réservoir intérieur pour adjonction de produits désinfectants - réservoir amovible - pour montage mural - 575 mm de haut, 130 mm de large et 140 mm de profondeur - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-20-100
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2016-01-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)575
    • Largeur (mm)130
    • Profondeur (mm)140
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie