Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche HEWI WARM TOUCH
Barre avec coulisseau de douche HEWI WARM TOUCH
Barre avec coulisseau de douche HEWI WARM TOUCH
Barre avec coulisseau de douche HEWI WARM TOUCH
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche HEWI WARM TOUCH

    Barre avec coulisseau de douche de la série 801 - en polyamide de haute qualité avec un revêtement chromé et un toucher chaud - barre verticale coudée à angle droit aux extrémités à l'aide de rosaces de fixation en acier, avec support de douche - sert à se tenir dans la douche et la baignoire - entraxe 600 mm - 89 mm de profondeur, 56 mm d'espace libre par rapport au mur, diamètre de la barre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche en polyamide de haute qualité, disponible en couleur HEWI 92 (gris anthracite) - coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier - le logement conique sur le coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosaces de HEWI
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-33-10054
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)670
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing