Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche WARM TOUCH, 801-33-11051
Barre avec coulisseau de douche WARM TOUCH, 801-33-11051
Barre avec coulisseau de douche WARM TOUCH, 801-33-11051
Barre avec coulisseau de douche WARM TOUCH, 801-33-11051
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche WARM TOUCH, 801-33-11051

    Barre avec coulisseau de douche de la série 801 - en polyamide de haute qualité avec un revêtement chromé et un toucher chaud - barre verticale coudée à angle droit aux extrémités à l'aide de rosaces de fixation en acier, avec support de douche - sert à se tenir dans la douche et la baignoire - entraxe 900 mm - 89 mm de profondeur, 56 mm d'espace libre par rapport au mur, diamètre de la barre 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) - coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier - le logement conique sur le coulisseau de douche permet d'accrocher plus facilement la douchette - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosaces de HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-33-11051
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-01-27
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)970
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalChrome
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie