Publier vos produits
Barre avec coulisseau de douche active+, entraxe 1100 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-33D120
Barre avec coulisseau de douche active+, entraxe 1100 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-33D120
Barre avec coulisseau de douche active+, entraxe 1100 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-33D120
    HEWI

    Barre avec coulisseau de douche active+, entraxe 1100 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-33D120

    Barre avec coulisseau de douche de la série 801 - barre verticale coudée à angle droit aux extrémités à l'aide de rosaces de fixation en acier, avec support de douche - entraxe 1100 mm - 89 mm de profondeur, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace 70 mm - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche inclinable et réglable en hauteur par traction ou pression sur un levier - adaptateur conique le support de douche permettant d'accrocher plus facilement la douchette - avec cœur en acier inoxydable continu - montage au mur avec matériel de fixation spécifique pour le mur et rosace de HEWI - en polyamide de haute qualité dans la couleur HEWI 98 (blanc de sécurité) avec micro-particules d'argent antimicrobiennes - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-33D120
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower head rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)104
    • Profondeur (mm)134
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010140
    • Nom ETIMSliding rod
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units