Publier vos produits
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1500 x 1500 mmavec cœur en aluminium, 801-34-120
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1500 x 1500 mmavec cœur en aluminium, 801-34-120
Tringle à rideau HEWI, pour douche 1500 x 1500 mmavec cœur en aluminium, 801-34-120
    HEWI

    Tringle à rideau HEWI, pour douche 1500 x 1500 mmavec cœur en aluminium, 801-34-120

    Tringle à rideau de la série 801 - barres horizontales assemblées en angle droit avec anneaux pour rideau - sert à fixer un rideau de douche - avec coeur en métal - fixation par rosaces au mur et au plafond, un support plafond est nécessaire - fournie avec 28 anneaux pour rideau - longueur 1500 x 1500 mm, entraxe 1483 x 1483 mm, diamètre des barres 33 mm, diamètre des rosaces 70 mm - l'entraxe peut être raccourci par le client aux extrémités de la rosace jusqu'à 220 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-34-120
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsShower curtain rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-08-09
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)1518
    • Profondeur (mm)1518
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Parois de douche
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011493
    • Nom ETIMShower curtain rail
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Shower Curtains
    • Numéro OmniClass23-31 17 27
    • Titre OmniClassShower Curtains