Publier vos produits
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable incl. douchette à main et flexible, 801-35-317
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable incl. douchette à main et flexible, 801-35-317
Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable incl. douchette à main et flexible, 801-35-317
    HEWI

    Barre de maintien pour douche, avec barre à support réglable incl. douchette à main et flexible, 801-35-317

    Main courante de douche, de baignoire avec barre avec coulisseau de douche réglable et douchette avec tuyau de douche de la série 801 Composée de : - main courante de douche, de baignoire avec barre avec coulisseau de douche réglable - barres disposées verticalement et horizontalement assemblées en angle droit par des rosaces de fixation en matière plastique et support de pommeau de douche - avec barre avec coulisseau de douche verticale réglable latéralement (pour le montage) - sert de maintien et d'appui dans la zone douche et de bain - longueur verticale 1100 mm, longueurs horizontales (montage en coin) 762 mm - profondeur 91 mm, distance libre par rapport au mur 58 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace 70 mm - compatible avec les douchettes de différents fabricants - coulisseau de douche inclinable en continu et réglable en hauteur à l'aide d'un levier - logement conique au niveau du coulisseau pour faciliter la suspension de la douchette - avec coeur en métal et extrémités coudées avec renfort en acier inoxydable - montage au mur avec du matériel de fixation spécifique et des rosaces HEWI - montage possible à gauche et à droite - en polyamide brillant dans la couleur HEWI 99 et - douchette à 1 jet avec tuyau de douche en matière plastique, couleur blanc - douchette avec picots anti-calcaire soft-clean - type de jet : Pluie - diamètre du pommeau : 105 mm - picots et bague en matière plastique couleur gris clair - débit à 3 bars : 14 l/min. - filtre anti-saleté rinçable - filetage du raccord G 1/2, taille du raccord : DN 15 - longueur du tuyau 1600 mm - protégé contre les pliures - cône rotatif protégeant contre la torsion du tuyau de douche - cône rotatif métallique/molette métallique chromée - douchette certifiée selon KTW et W270 - tuyau de douche certifié selon EN 1113 et KTW - À noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles des barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-35-317
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsShower grab rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-29
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1170
    • Largeur (mm)797
    • Profondeur (mm)797
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units