Publier vos produits
Barre de maintien HEWI, entraxe 500 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-36-120
Barre de maintien HEWI, entraxe 500 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-36-120
Barre de maintien HEWI, entraxe 500 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-36-120
    HEWI

    Barre de maintien HEWI, entraxe 500 mmavec cœur en acier et des rosaces de fixation en acier, 801-36-120

    Barre de maintien de la série 801 - barre coudée en angle droit aux extrémités avec rosaces de fixation en acier - sert à se tenir et à s'appuyer - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - Montage au mur avec matériel de fixation spécifique au mur et rosaces de HEWI - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - entraxe 500 mm - profondeur 89 mm, distance libre au mur 56 mm, diamètre de barre 33 mm, diamètre de rosace de 70 mm - en polyamide brillant par selon nuancier HEWI - A noter en cas d'utilisation avec des sièges suspendus : Vérifier la compatibilité. - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné. - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-36-120
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSupport rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)70
    • Largeur (mm)570
    • Profondeur (mm)89
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCGarde-Corps
    • Code ETIMEC011028
    • Nom ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Numéro OmniClass23-17 25 11 11 17
    • Titre OmniClassRailing
    • Code CSI UniFormat IIC1020
    • Titre CSI UniFormat IIInterior Doors