Publier vos produits
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 801-50-060
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 801-50-060
Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 801-50-060
    HEWI

    Set - Commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique), 801-50-060

    Set -Touche commande de chasse d'eau pour montage ultérieur (radioélectrique) - facile à monter et à installer sur la barre d'appui relevable HEWI 801.50... - pour une installation facile - largeur 50 mm, hauteur 68 mm, 105 mm de largeur - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - fréquence d'émission de 868,4 Hz - compatible avec le système de chasse radiocommandé modèle Geberit, Mepa, Viega, Sanit, Friatec, TECE et Grohe - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-50-060
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)68
    • Largeur (mm)105
    • Profondeur (mm)50
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010553
    • Nom ETIMToilet roll holder
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS