Publier vos produits
Barre d'appui HEWI, 801-50-310
Barre d'appui HEWI, 801-50-310
Barre d'appui HEWI, 801-50-310
    HEWI

    Barre d'appui HEWI, 801-50-310

    Poignée d'appui murale de la série 801 - deux barres parallèles superposées, réunies par un embout en U - sert de maintien et d'appui - charge admissible jusqu'à 100 kg - avec âme en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec âme en acier intégrée - montage au mur par fixations murales spécifiques HEWI - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie - fixation cachée - longueur 700 mm, hauteur 259 mm, profondeur 78 mm, diamètre des barres 33 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - possibilité de post-équipement de dispensateur papier WC 801.50.011, de déclenchement de chasse d'eau (radio) 801.50.060 et d'appuis au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA - produit conformément au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-50-310
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)700
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars