Publier vos produits
Barre d'appui relevable HEWI, Edition mate, 801-50B220
Barre d'appui relevable HEWI, Edition mate, 801-50B220
Barre d'appui relevable HEWI, Edition mate, 801-50B220
Barre d'appui relevable HEWI, Edition mate, 801-50B220
    HEWI

    Barre d'appui relevable HEWI, Edition mate, 801-50B220

    Barre d'appui relevable de la série 801 - deux barres parallèles, superposés, barres réunies par un arc de liaison - sert à tenir et à soutenir- avec un bord continu, noyau en acier protégé contre la corrosion et plaque murale en polyamide avec noyau en acier intégré - peut être rabattu vers le haut et freiné vers le bas - montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur (à commander séparément) - bande d'étanchéité fournie pour étanchéifier les points de fixation - fixation cachée - testé jusqu'à 150 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - saillie 850 mm, hauteur 259 mm et largeur 78 mm, diamètre de barre 33 mm - en polyamide mat dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - Distributeur de papier WC 801.50B011, Déclenchement de la chasse-d’eau des WC (radio) 801.50B060 et supports au sol 950.50.021XA et 950.50.023XA pouvant être installés ultérieurement - conforme au règlement CE et UKCA (UE) 2017/745 sur les dispositifs médicaux - satisfait aux exigences de la norme DIN 18040, ÖNORM B1600/1601 et SIA 500 - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-50B220
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rail
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)78
    • Profondeur (mm)850
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars