Publier vos produits
Siège suspendu HEWI, 801-51-117
Siège suspendu HEWI, 801-51-117
Siège suspendu HEWI, 801-51-117
    HEWI

    Siège suspendu HEWI, 801-51-117

    Siège suspendu, pliable de la série 801 - Construction en barres, Assise et dossier - sert de siège amovible dans la zone de douche - avec assise rabattable pour gagner de la place - à accrocher sur les mains courantes de douche et les poignées de maintien, diamètre de la barre 30, 32 et 33 mm - 450 mm de large, 473 mm de haut, 504 mm de profondeur - assise de 450 mm de large, 354 mm de profondeur - en polyamide brillant par selon nuancier HEWI - avec noyau en acier protégé contre la corrosion - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Une liste détaillée des combinaisons possibles de barres d'appui, des barres de maintien coudées et des mains courantes de douche avec les sièges suspendus correspondants est disponible dans notre catalogue en ligne dans la zone de téléchargement du produit concerné.
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-117
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)472
    • Largeur (mm)450
    • Profondeur (mm)504
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats