Publier vos produits
Tabouret HEWI, 801-51-300
Tabouret HEWI, 801-51-300
Tabouret HEWI, 801-51-300
    HEWI

    Tabouret HEWI, 801-51-300

    Tabouret de douche de la série 801 - structure composée de barres et d'éléments d'assise - sert à s'asseoir en toute sécurité dans la salle de bain - utilisation mobile - 345 mm de large, 505 mm de haut, 336 mm de profondeur - éléments d'assise de 55 mm de large - avec un, noyau en acier protégé contre la corrosion - en polyamide de haute qualité par selon nuancier HEWI - testé jusqu'à 200 kg - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51-300
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsSeats and Stools
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)505
    • Largeur (mm)345
    • Profondeur (mm)336
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC011027
    • Nom ETIMShower stool
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-31 17 23
    • Titre OmniClassShower Seats