Publier vos produits
Siège relevable, Edition mate, 801-51B210
Siège relevable, Edition mate, 801-51B210
Siège relevable, Edition mate, 801-51B210
    HEWI

    Siège relevable, Edition mate, 801-51B210

    Siège escamotable de la Série 801 - structure composée de barres et d'éléments d'assise - permet de s'asseoir en toute sécurité dans l'espace douche - avec assise rabattable pour gagner de la place - montage au mur avec matériel de fixation HEWI spécifique au mur - fixation cachée - testé jusqu'à 200 kg en utilisant le matériel de fixation HEWI - poids maximal recommandé pour l'utilisateur : 150 kg - 478 mm de large, 428 mm de profondeur - éléments d'assise de 60 mm de large - en polyamide mat dans les couleurs HEWI 99 (blanc pur), 98 (blanc de sécurité), 97 (gris clair), 95 (gris souris) et 92 (gris anthracite) - avec noyau en acier protégé contre la corrosion - plaques murales en polyamide avec noyau en acier intégrée - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-51B210
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged seat
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2026-03-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)259
    • Largeur (mm)478
    • Profondeur (mm)428
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010872
    • Nom ETIMShower seat
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers