Publier vos produits
Crochet mural HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
Crochet mural HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
Crochet mural HEWI, ø 40 mm, 801-90-010
    HEWI

    Crochet mural HEWI, ø 40 mm, 801-90-010

    Crochet de la série 801 - crochet cylindrique coudé en angle droit avec rosace de fixation - sert à suspendre du linge et d'autres accessoires - protection antivol grâce aux vis cachées - 30 mm de profondeur, diamètre de rosace de 40 mm - en polyamide de haute qualité, par selon nuancier HEWI - Durabilité : EPD Déclaration environnementale de produit
    Spécifications techniques
    • Réference unique.801-90-010
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsHooks, Walking aid holders
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-12-08
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)40
    • Largeur (mm)40
    • Profondeur (mm)30
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010552
    • Nom ETIMTowel hook
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015EF_40_30
    • Description de l'Uniclass 2015Furnishings
    • Code CSI MasterFormat 201441 23 19
    • Titre CSI MasterFormat 2014Hooks
    • Numéro OmniClass23-21 15 19 13
    • Titre OmniClassCoat Hooks