Publier vos produits
Cache HEWI pour plaque de montage
Cache HEWI pour plaque de montage
Cache HEWI pour plaque de montage
    HEWI

    Cache HEWI pour plaque de montage

    Cache de plaque murale pour barre d'appui relevable de la série 802 LifeSystem - cache rectangulaire - sert à recouvrir les plaques murales montées - 122 mm de large, 203 mm de haut, 25 mm de profondeur - en polyamide de qualité supérieure disponible dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-00290
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged support rails, Accessories
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)203
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars