Publier vos produits
Plaque de montage avec cache, 802-50-00390
Plaque de montage avec cache, 802-50-00390
Plaque de montage avec cache, 802-50-00390
    HEWI

    Plaque de montage avec cache, 802-50-00390

    Plaque de montage avec cache pour barre d'appui relevable de la série 802 LifeSystem - plaque murale rectangulaire avec cache - sert à fixer les barres d'appui relevables 802.50... - 122 mm de large, 203 mm de haut, 25 mm de profondeur - Plaque murale en acier inoxydable, brossé mat - cache en polyamide de qualité supérieure disponible dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité) et 92 (gris anthracite) - la bande d'étachéité pour étanchéifier les points de fixation est fournie
    Spécifications techniques
    • Réference unique.802-50-00390
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsHinged and stationary support rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-02-15
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)203
    • Largeur (mm)122
    • Profondeur (mm)25
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201410 28 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessories
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 25 15
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Toilet Grab Bars