Publier vos produits
Distributeur de rouleaux de papier électronique SENSORIC, 805-06-556
Distributeur de rouleaux de papier électronique SENSORIC, 805-06-556
Distributeur de rouleaux de papier électronique SENSORIC, 805-06-556
    HEWI

    Distributeur de rouleaux de papier électronique SENSORIC, 805-06-556

    Distributeur de rouleaux de papier électronique de la série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - sert de support pour des rouleaux de papier standard avec déroulement extérieur, largeur max. du rouleau 210 mm, diamètre max. du rouleau 200 mm, diamètre de la bobine 38 mm - indicateur de niveau de remplissage sur le côté - remplacement facile des rouleaux de papier - avec indicateur pour le remplacement des piles - sortie automatique du papier au niveau du lavabo après avoir déchiré le papier - longueur de papier 250 mm - bord de coupe intégré - protection contre un mauvais usage par verrouillage - ne nécessite aucun entretien - 322 mm de large, 415 mm de haut et 210 mm de profondeur, socle mural 15 mm - pour montage mural - en acier inox, surface brossée mat - ouverture de sortie en polyamide de haute qualité dans les couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur) - matériel de fixation anti-corrosion HEWI inclus - piles (D - Mono - LR20 - 1,5 V / 4 pièces) non comprises dans la livraison - possibilité d'équipement pour le branchement au secteur 950.06.E01 - marquage CE et UKCA des CEM 2014/30/UE
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-06-556
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsPaper dispensers
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2022-03-07
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)419
    • Largeur (mm)322
    • Profondeur (mm)226
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Distributeurs
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010593
    • Nom ETIMPaper dispenser
    • Code Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Description de l'Uniclass 2015Paper towel dispensers
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-21 43 15 25
    • Titre OmniClassPaper Towel Dispensers