Publier vos produits
Ensemble brosse WC HEWI, 805-20-200
Ensemble brosse WC HEWI, 805-20-200
Ensemble brosse WC HEWI, 805-20-200
    HEWI

    Ensemble brosse WC HEWI, 805-20-200

    Ensemble brosse WC de la série 805 - corps de base cubique avec socle mural renfoncé - insert de forme conique et amovible pour le nettoyage - avec un réservoir intérieur pour produits désinfectants - manche de brosse en acier inox, tête de brosse interchangeable par fixation à baïonnette - 100 mm de large, conteneur 285 mm de haut et 100 mm de profondeur, socle mural 10 mm - pour montage mural - en acier inox, surface brossée mat - insert en polyamide de haute qualité, en couleurs HEWI 90 (noir foncé), 92 (gris anthracite), 98 (blanc de sécurité) ou 99 (blanc pur)
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-20-200
    • Famille de produitsSanitary
    • Groupe de produitsToilet brushes
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-09-28
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)465
    • Largeur (mm)100
    • Profondeur (mm)110
    En rapport
    • Matériel principalAcier inoxydable
    • Matériel secondairePolyamide
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCÉlément d’Ameublement
    • Code ETIMEC010555
    • Nom ETIMLavatory brush set
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-19 31 17
    • Titre OmniClassSanitary Room Units
    • Code CSI UniFormat IIE20
    • Titre CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Disponibilité de la région

    L'Europe Asie Amérique du Nord Afrique Amérique du Sud Océanie