Publier vos produits
Dossier de siège HEWI, 805-51-906
Dossier de siège HEWI, 805-51-906
Dossier de siège HEWI, 805-51-906
    HEWI

    Dossier de siège HEWI, 805-51-906

    Dossier, série 805 - dossier avec barres de fixation coudées en angle droit des deux côtés - sert à soutenir le dos sur le WC - montage sur des barres d'appui relevables de la série 805 - réglable sur place - 650 à 750 mm de large, 150 mm de profondeur, dossier 334 mm de haut et 370 mm de large, diamètre des barres 33 mm - dossier en plastique dans les couleurs HEWI 98 (blanc de sécurité), 92 (gris anthracite) et 90 (noir foncé) - raccord en acier inoxydable de qualité supérieure, surface brossée mate - répond aux exigences des normes DIN 18040 et ÖNORM B1600/1601
    Spécifications techniques
    • Réference unique.805-51-906
    • Famille de produitsAccessibility
    • Groupe de produitsBack rest rails
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-10-13
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)334
    • Largeur (mm)783
    • Profondeur (mm)105
    En rapport
    • Matériel principalPolyamide
    • Matériel secondaireAcier inoxydable
    • Conçu enAllemagne
    • Fabriqué enAllemagne
    Classification
    • BIMobject CatégorieSanitaires - Accessoires salle de bain
    • Classification IFCTerminal sanitaire
    • Code ETIMEC010078
    • Nom ETIMToilet support
    • Nom UNSPSCSanitary ware
    • Code UNSPSC301815
    • Code Uniclass 2015Pr_40_20_76
    • Description de l'Uniclass 2015Sanitary accessories
    • Code CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Numéro OmniClass23-25 45 11 23
    • Titre OmniClassPhysically Challenged Baths and Showers